Danfoss logo
Danfoss Link 014G0279 Living By Danfoss_R

Dinamički relej za kotao za Danfoss Link i TPOne sisteme, 868.42 MHz

014G0279

Dinamički relej za kotao za Danfoss Link i TPOne sisteme, Z-wave
Proizvod više nije dostupan za kupovinu, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
AplikacijaStambeni (stepen zagađenja 2)
BojaRAL 9016
CE ocenaYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dužina [mm]84.0 mm
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Frekvencija napajanja [Hz]50 Hz
Frekvencija prenosa [MHz]868.42 MHz
Grupa proizvodaDanfoss Link™
Integracija sistemaDanfoss Link™
IP klasa termostata40
Klasa softveraA
Material DescriptionDynamic Boiler Relay
Napon napajanja [V] AC230 V
Nominalni napon impulsa [kV]2.5 kV
OdobrenjeZ-WaveCE
Odobrenje po standarduCE oznaka
OpisDinamički relej za kotao za Danfoss Link i TPOne sisteme
Specifikacije
Vrednost
Otporno opterećenje[A]3 A
Potrošnja električne energije (u mirovanju) [W]1.6 W
Prenos [m] [Max]30 m
Product line03
Sadrži baterijeNo
Širina [mm]30.00 mm
Snaga prenosa [mW] [Max]1.00 mW
Standard za bežični prenosZ-wave
Stepen zagađenja2
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura okoline [°C] [Max]45 °C
Temperatura okoline [°C] [Min]0 °C
Temperatura pri testu pritiskom kugle [°C]75 °C
Tip proizvodarelej za oktao
Tip regulacijeUključeno/isključeno
U okviru OEEOYes
Visina [mm]84 mm
Vrsta adapteraN/A

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.235 Kilogram
Neto težina0.195 Kilogram
Zapremina1.08 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702425145124
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm