Napajanje: Napajanje baterijsko
014G0262
Baterijsko napajanje za Danfoss Link sistem, Aplikacija: Stambeni (stepen zagađenja 2)
Ovaj proizvod se više ne proizvodi
Proizvod više nije dostupan za kupovinu, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.
014G0262
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Aplikacija | Stambeni (stepen zagađenja 2) |
| Boja | Crni RAL 9005 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Grupa proizvoda | Danfoss Link™ |
| Količina baterija | 10 |
| Material Description | Danfoss Link Battery pack |
| Napajanje | Napajanje baterijsko |
| Napon napajanja[V] DC | 15 V |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Opis | Baterijsko napajanje za Danfoss Link sistem |
| Product line | 03 |
| Sadrži baterije | No |
| Supstance sa REACH liste kandidata | No |
| Tip proizvoda | Napajanje |
| Vrsta adaptera | N/A |
| Vrsta baterije | AA |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.396 Kilogram |
| Neto težina | 0.224 Kilogram |
| Zapremina | 1.075 Liter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420110639 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |