Danfoss logo
DanfossLink PSU 014G0260

Napajanje: Napajanje sa adapterom

014G0260

Napajanje sa adapterom za Danfoss Link sistem, Aplikacija: Stambeni (stepen zagađenja 2)
Proizvod više nije dostupan za kupovinu, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
AplikacijaStambeni (stepen zagađenja 2)
BojaCrni RAL 9005
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS klauzula o izuzetostiNo
EU RoHS usaglašenostYes
Frekvencija prenosa [GHz]50.0 GHz
Grupa proizvodaDanfoss Link™
Material DescriptionPSU for Danfoss Link CC, GB-DAS
NapajanjeNapajanje sa adapterom
Napon napajanja [V] AC230 V
Specifikacije
Vrednost
Napon napajanja[V] DC15 V
OpisNapajanje sa adapterom za Danfoss Link sistem
Opterećenje [W] [Max]10 W
Potrošnja električne energije (u mirovanju) [W]0.2 W
Product line03
Sadrži baterijeNo
Supstance sa REACH liste kandidataNo
Tip proizvodaNapajanje
U okviru OEEOYes
Vrsta adapteraN/A

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.178 Kilogram
Neto težina0.132 Kilogram
Zapremina1.056 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702420110653
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens