Sobni senzor, 868.42 MHz
014G0160
Zidni senzor temperature za Danfoss Link sistem, Z-wave
Ovaj proizvod se više ne proizvodi
Proizvod više nije dostupan za kupovinu, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.
014G0160
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Aplikacija | Stambeni (stepen zagađenja 2) |
| Boja | RAL 9016 |
| CE ocena | Yes |
| DG Indicator Profile | Contains Alkaline Battries |
| EEE kategorija | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Frekvencija prenosa [MHz] | 868.42 MHz |
| Funkcija otvorenog prozora | Da |
| Grupa proizvoda | Danfoss Link™ |
| Indikator niskog nivoa baterije | Da |
| Integracija sistema | Danfoss Link™ |
| IP klasa termostata | 21 |
| Količina baterija | 2 |
| Material Description | Danfoss RS-Z |
| Napajanje na baterije | 2 x 1,5 V AA alkalne baterije |
| Naziv proizvoda iz SCIP dosijea | Danfoss RS-Z |
| Odobrenje | Z-WaveCEEAC |
| Odobrenje po standardu | EN 60730 |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Opis | Zidni senzor temperature za Danfoss Link sistem |
| Prenos [m] [Max] | 30 m |
| Product line | 03 |
| Sadrži baterije | Yes |
| SCIP dosije br. | f69f3910-4073-41b9-8a6f-98747775b091 |
| Snaga prenosa [mW] [Max] | 1.00 mW |
| Standard za bežični prenos | Z-wave |
| Supstance sa REACH liste kandidata | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Temperatura okoline [°C] [Max] | 40 °C |
| Temperatura okoline [°C] [Min] | 0 °C |
| Tip ili naziv baterije | Alkaline AA (LR6/ZR6) |
| Tip kontrole G | Sobni termostat |
| Tip proizvoda | Sobni senzor |
| U okviru OEEO | Yes |
| Vek trajanja baterije [Years] | 5 yr |
| Visina [mm] | 76 mm |
| Vrsta ekrana | LCD sa pozadinskim osvetljenjem |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.245 Kilogram |
| Neto težina | 0.245 Kilogram |
| Zapremina | 1.104 Liter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425110177 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |