Danfoss logo
Danfoss_Ally_Starterpack

Danfoss Ally™ Starter Pack, Zigbee, Broj termostatskih glava: 1

014G2440

Danfoss AllyTM Starter pakovanje (Gateway + Glava), Zigbee

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
AplikacijaRadijatori, vodeno podno grejanjeStambeni (stepen zagađenja 2)
BojaRAL 9016
Broj termostatskih glava1 pc
CE ocenaYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dužina kabla [m]1.000 m
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS klauzula o izuzetosti7(c)-I
EU RoHS usaglašenostYes with exemptions
Frekvencija napajanja [Hz]50 Hz
Frekvencija prenosa [GHz]2.4 GHz
FunkcijaKontrolni termostat
Grupa proizvodaDanfoss Ally™
Integracija sistemaDanfoss Ally™
IP klasa termostata20
Klasa softveraA
Količina baterija2
Kompatibilnost sa glasovnim komandamaAmazon AlexaGoogle AssistantGoogle Home
Material DescriptionDanfoss Ally Starter Pack
Napon napajanja [V] AC [maks.]240 V
Napon napajanja [V] AC [min.]110 V
Napon napajanja[V] DC5 V
Naziv proizvoda iz SCIP dosijeaDanfoss Ally Starter Pack
OdobrenjeCEUA.TR.089EACUKCA
OpisDanfoss AllyTM Starter pakovanje (Gateway + Glava)
Opseg podešavanja temperature [°C] [Max]35 °C
Opseg podešavanja temperature [°C] [Min]5 °C
Specifikacije
Vrednost
Potrošnja električne energije (u mirovanju) [W]2.0 W
Potrošnja[W]5.0 W
Prenos [m] [Max]30 m
Product line03
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeYes
SCIP dosije br.8daebde6-91a1-4fb7-a9d3-9b9e3ab80260
Snaga prenosa [mW] [Max]79.00 mW
Standard za bežični prenosZigbee
Stepen zagađenja2
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)Boric acid (CAS no. 11113-50-1)Boric acid (CAS no. 10043-35-3)Tertaboron disodium heptaoxyde, hydrate (CAS no. 12267-73-1)Disodium tetraborate decahydrate (CAS no. 1303-96-4)Disodium tetraborate, anhydrous (CAS no. 1330-43-4)Disodium tetraborate pentahydrate (CAS no. 12179-04-3)
Temperatura okoline [°C] [Max]55 °C
Temperatura okoline [°C] [Min]-10 °C
Temperatura skladištenja [°C] [Max]60 °C
Temperatura skladištenja [°C] [Min]-20 °C
Temperatura tokom transporta [°C] [Max]60 °C
Temperatura tokom transporta [°C] [Min]-20 °C
Tip ili naziv baterijeAlkaline AA (LR6/ZR6)
Tip pogonaElektromehanički
Tip proizvodaDanfoss Ally™ Starter Pack
U okviru OEEOYes
UNSPSC KOD41112209
Visina [mm]95 mm
Vrsta adapteraM30RARAVRAVL
Vrsta baterije2 x 1,5 V AA-Alkalne baterije
Vrsta ekranaBez ekrana

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.521 Kilogram
Neto težina0.366 Kilogram
Zapremina1.699 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702424056551
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm