Danfoss logo
Gateway front and bottom left angle

Danfoss Ally™ Gateway, Zigbee

014G2402

Zigbee

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
AplikacijaRadijatori, vodeno podno grejanjeStambeni (stepen zagađenja 2)
BojaRAL 9016
CE ocenaYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dužina [mm]95.0 mm
Dužina kabla [m]1.000 m
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS usaglašenostOut of scope
Frekvencija napajanja [Hz]50 Hz
Frekvencija prenosa [GHz]2.4 GHz
Grupa proizvodaDanfoss Ally™
Integracija sistemaDanfoss Ally™
IP klasa termostata20
Klasa softveraA
Kompatibilnost sa glasovnim komandamaAmazon AlexaGoogle AssistantGoogle Home
Material DescriptionC4C Danfoss Ally Gateway CN
Napon napajanja [V] AC [maks.]240 V
Napon napajanja [V] AC [min.]110 V
Napon napajanja[V] DC5 V
OdobrenjeUA.TR.089CEEACUKCA
OpisDanfoss Ally™ Gateway
Opseg podešavanja temperature [°C] [Max]35 °C
Specifikacije
Vrednost
Opseg podešavanja temperature [°C] [Min]5 °C
Potrošnja električne energije (u mirovanju) [W]2.0 W
Potrošnja[W]5.0 W
Prenos [m] [Max]30 m
Product line03
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
Širina [mm]23.00 mm
Snaga prenosa [mW] [Max]79.00 mW
Standard za bežični prenosZigbee
Stepen zagađenja2
Temperatura okoline [°C] [Max]55 °C
Temperatura okoline [°C] [Min]-10 °C
Temperatura skladištenja [°C] [Max]60 °C
Temperatura skladištenja [°C] [Min]-20 °C
Temperatura tokom transporta [°C] [Max]60 °C
Temperatura tokom transporta [°C] [Min]-20 °C
Tip proizvodaDanfoss Ally™ Gateway
U okviru OEEOYes
Visina [mm]95 mm
Vrsta ekranaBez ekrana

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.238 Kilogram
Neto težina0.07 Kilogram
Specifikacije
Vrednost
Zapremina0.767 Liter
EAN/UPC5702424536701