Danfoss logo
Safety temperature monitor type STM

STM, 20 °C - 75 °C, 210 mm, 5 m

065-0609

STM PN25 20-75/5m

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dužina kapilarne cevi [m]5.0 m
Dužina temperaturnog senzora [mm]210 mm
EU RoHS klauzula o izuzetosti6(c)
EU RoHS usaglašenostYes with exemptions
FunkcijaSigurnosni nadzor temperature
Grupa proizvodaPogoni – temperatura
Material DescriptionSTM PN25 20-75/5m
Materijal cevi impulsaBakar br. mat. 2.0090
Materijal temperaturnog senzoraBakar br. mat. 2.0090
Naziv proizvoda iz SCIP dosijeaSTM PN25
Odobrenje po standarduDIN EN 14597:2005-12 STW871
OpisSTM PN25 20-75/5m
Opseg podešavanja temperature [°C] [Max]75 °C
Opseg podešavanja temperature [°C] [Min]20 °C
Pojačanje Ks0.30
Specifikacije
Vrednost
Prečnik temperaturnog senzora [mm]16.0 mm
Priključak senzoraM22x1 / R3/4 sp. navoj dod. DIN 2999
Product line08
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
SCIP dosije br.14b46c7e-f540-4aec-885a-fcd0f8e0222f
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura medijuma na senzoru [°C] [Max]125 °C
Temperatura okoline [°C] [Max]70 °C
Temperatura okoline [°C] [Min]0 °C
Temperatura tokom transporta [°C] [Max]50 °C
Temperatura tokom transporta [°C] [Min]-20 °C
Tip proizvodaSTM
Verzija montažeslobodno
Vremenska konstanta [sec]100 "

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina2.676 Kilogram
Neto težina2.676 Kilogram
Zapremina5.503 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702421544310
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm