Danfoss logo
AI160486460376en_Prod_Icon_.svg

STFW, 40 °C - 110 °C, 500 mm, 5 m

065-4410

STFW PN40 40-110/5m Bronzana čaura

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dužina kapilarne cevi [m]5.0 m
Dužina temperaturnog senzora [mm]500 mm
EU RoHS klauzula o izuzetosti6(c)
EU RoHS usaglašenostYes with exemptions
FunkcijaSigurnosni nadzor temperature
Grupa proizvodaPogoni – temperatura
Material DescriptionSTFW PN40 40-110/5m Bronze pocket
Materijal cevi impulsaBakar br. mat. 2.0090
Materijal temperaturnog senzoraBakar br. mat. 2.0090
Naziv proizvoda iz SCIP dosijeaSTFW PN40
Odobrenje po standarduDIN EN 14597:2005-12 STW1077
OpisSTFW PN40 40-110/5m Bronzana čaura
Opseg podešavanja temperature [°C] [Max]110 °C
Opseg podešavanja temperature [°C] [Min]40 °C
Pojačanje Ks0.60
Specifikacije
Vrednost
Prečnik temperaturnog senzora [mm]24.0 mm
Priključak senzoraR1 konični muški navoj dod. na DIN 2999
Product line08
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
SCIP dosije br.6fc19fa5-f424-4ae1-94bb-7240bd5f8636
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura medijuma na senzoru [°C] [Max]210 °C
Temperatura okoline [°C] [Max]70 °C
Temperatura okoline [°C] [Min]0 °C
Temperatura tokom transporta [°C] [Max]50 °C
Temperatura tokom transporta [°C] [Min]-20 °C
Tip proizvodaSTFW
Verzija montažeslobodno
Vremenska konstanta [sec]120 "

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina7.167 Kilogram
Neto težina7.167 Kilogram
Zapremina36.026 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702421808139
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm