Danfoss logo
Thermostatic actuator type RAVK

RAVK, 25 °C - 45 °C, 2 m

013U8073

RAVK PN16 25-45/2m, I-p

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Dužina kapilarne cevi [m]2.0 m
Dužina temperaturnog senzora [mm]82 mm
EU RoHS klauzula o izuzetosti6(c)
EU RoHS usaglašenostYes with exemptions
FunkcijaRegulator temperature
Grupa proizvodaPogoni – temperatura
Material DescriptionRAVK PN16 25-45/2m, I-p
Materijal cevi impulsaBakar br. mat. 2.0090
Materijal temperaturnog senzoraBakar br. mat. 2.0090
OpisRAVK PN16 25-45/2m, I-p
Opseg podešavanja temperature [°C] [Max]45 °C
Opseg podešavanja temperature [°C] [Min]25 °C
Pojačanje Ks0.10
Specifikacije
Vrednost
Prečnik temperaturnog senzora [mm]9.5 mm
Priključak senzoraM14x1 / R1/2 sp. navoj dod. DIN 2999
Product line08
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura medijuma na senzoru [°C] [Max]120 °C
Temperatura okoline [°C] [Max]70 °C
Temperatura okoline [°C] [Min]0 °C
Temperatura tokom transporta [°C] [Max]50 °C
Temperatura tokom transporta [°C] [Min]-20 °C
Tip proizvodaRAVK
Verzija montažeslobodno
Vremenska konstanta [sec]25 "

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.375 Kilogram
Neto težina0.375 Kilogram
Specifikacije
Vrednost
Zapremina0.926 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm