Danfoss logo
Thermostatic actuator type RAVK

RAVK, 10 °C - 30 °C, 2 m

003L3530

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Dužina kapilarne cevi [m]2.0 m
Dužina temperaturnog senzora [mm]82 mm
EU RoHS klauzula o izuzetosti6(c)
EU RoHS usaglašenostYes with exemptions
Format pakovanjaVišestruko pakovanje
FunkcijaRegulator temperature
Grupa proizvodaTermostatski aktuatori
Količina po formatu pakovanja30 pc
Material DescriptionRAVK PN16 10-30/2m
Materijal cevi impulsaBakar br. mat. 2.0090
Opseg podešavanja temperature [°C] [Max]30 °C
Opseg podešavanja temperature [°C] [Min]10 °C
Specifikacije
Vrednost
Prečnik temperaturnog senzora [mm]9.5 mm
Priključak senzoraM14x1 / R1/2 sp. navoj dod. DIN 2999
Product line08
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura medijuma na senzoru [°C] [Max]120 °C
Temperatura okoline [°C] [Max]70 °C
Temperatura okoline [°C] [Min]0 °C
Temperatura tokom transporta [°C] [Max]50 °C
Temperatura tokom transporta [°C] [Min]-20 °C
Tip proizvodaRAVK
Verzija montažeslobodno

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.404 Kilogram
Neto težina0.398 Kilogram
Zapremina1.363 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702425120121
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm