RAVI, 43 °C - 65 °C, 2 m, Brzo
013U8013
RAVI PN10 43-65/2m
013U8013
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Dužina kapilarne cevi [m] | 2.0 m |
| Dužina temperaturnog senzora [mm] | 150 mm |
| EU RoHS klauzula o izuzetosti | 6(c) |
| EU RoHS usaglašenost | Yes with exemptions |
| Format pakovanja | Višestruko pakovanje |
| Funkcija | Regulator temperature |
| Grupa proizvoda | Pogoni – temperatura |
| Količina po formatu pakovanja | 16 pc |
| Material Description | RAVI PN10 43-65/2m |
| Materijal cevi impulsa | Bakar br. mat. 2.0090 |
| Materijal temperaturnog senzora | Bakar br. mat. 2.0090 |
| Montaža temperaturnog senzora | Senzor topliji |
| Naziv proizvoda iz SCIP dosijea | RAVI PN10 |
| Odobrenje po standardu | DIN EN 14597:2005-12 TR838 |
| Opis | RAVI PN10 43-65/2m |
| Opseg podešavanja temperature [°C] [Max] | 65 °C |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Opseg podešavanja temperature [°C] [Min] | 43 °C |
| Pojačanje Ks | 0.25 |
| Prečnik temperaturnog senzora [mm] | 9.5 mm |
| Priključak senzora | M14x1 / R1/2 sp. navoj dod. DIN 2999 |
| Product line | 08 |
| RoHS usklađenost za Kinu | Out of scope |
| Sadrži baterije | No |
| Supstance sa REACH liste kandidata | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Temperatura medijuma na senzoru [°C] [Max] | 70 °C |
| Temperatura okoline [°C] [Max] | 70 °C |
| Temperatura okoline [°C] [Min] | 0 °C |
| Temperatura tokom transporta [°C] [Max] | 50 °C |
| Temperatura tokom transporta [°C] [Min] | -20 °C |
| Tip brzine | Brzo |
| Tip proizvoda | RAVI |
| Verzija montaže | Povrat |
| Vremenska konstanta [sec] | 3 " |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.42 Kilogram |
| Neto težina | 0.35 Kilogram |
| Zapremina | 2.368 Liter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421500477 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |