Danfoss logo
Thermostatic actuator type RAVI

RAVI, 43 °C - 65 °C, 2 m

013U8009

RAVI PN10 43-65/2m

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
DG Indicator ProfileContains Gas
Dužina kapilarne cevi [m]2.0 m
Dužina temperaturnog senzora [mm]150 mm
EU RoHS klauzula o izuzetosti6(c)
EU RoHS usaglašenostYes with exemptions
FunkcijaRegulator temperature
Grupa proizvodaPogoni – temperatura
Material DescriptionRAVI PN10 43-65/2m RESTRICTION
Materijal cevi impulsaBakar br. mat. 2.0090
Materijal temperaturnog senzoraBakar br. mat. 2.0090
Montaža temperaturnog senzoraSenzor topliji
Naziv proizvoda iz SCIP dosijeaRAVI PN10
Odobrenje po standarduDIN EN 14597:2005-12 TR838
OpisRAVI PN10 43-65/2m
Opseg podešavanja temperature [°C] [Max]65 °C
Opseg podešavanja temperature [°C] [Min]43 °C
Pojačanje Ks0.25
Specifikacije
Vrednost
Prečnik temperaturnog senzora [mm]9.5 mm
Priključak senzoraM14x1 / R1/2 sp. navoj dod. DIN 2999
Product line08
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
SCIP dosije br.9eff2b20-4e4a-46da-b447-f3bc37989436
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura medijuma na senzoru [°C] [Max]70 °C
Temperatura okoline [°C] [Max]70 °C
Temperatura okoline [°C] [Min]0 °C
Temperatura tokom transporta [°C] [Max]50 °C
Temperatura tokom transporta [°C] [Min]-20 °C
Tip brzineSlower (restriction)
Tip proizvodaRAVI
Verzija montažePovrat
Vremenska konstanta [sec]3 "

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.456 Kilogram
Neto težina0.456 Kilogram
Zapremina2.351 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702421500439
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm