Set of AB-QM DN15 & QTL 45-60/2m
003L3535
Set of AB-QM DN15 & QTL 45-60/2m
Ovaj proizvod se više ne proizvodi
Proizvod više nije dostupan za kupovinu, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.
Ako tražite sličan proizvod, možete da proverite druge opcije unutar iste vrste proizvoda posetom stranice vrste proizvoda.: QTL
003L3535
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Grupa proizvoda | Pogoni – temperatura |
| Material Description | AB-QM QTL SET DN15 45-60/2m |
| Opis | Set of AB-QM DN15 & QTL 45-60/2m |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Product line | 08 |
| Sadrži baterije | No |
| Tip proizvoda | QTL |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 1.17 Kilogram |
| Neto težina | 1.07 Kilogram |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Zapremina | 6.16 Liter |
| EAN/UPC | 5715162236048 |