Danfoss logo
 AVT (fast), 10 °C - 45 °C, 255 mm, 4.0 m 065-0604

AVT (brzo), 60 °C - 100 °C, 255 mm, 4 m

065-0606

AVT PN25 60-100/4m 255mm R3/4

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
DG Indicator ProfileContains Gas
Dužina kapilarne cevi [m]4.0 m
Dužina temperaturnog senzora [mm]255 mm
EU RoHS klauzula o izuzetosti6(c)
EU RoHS usaglašenostYes with exemptions
FunkcijaRegulator temperature
Grupa proizvodaTermostatski aktuatori
Material DescriptionAVT PN25 60-100/4m 255mm R3/4
Materijal cevi impulsaBakar br. mat. 2.0090
Materijal temperaturnog senzoraBakar br. mat. 2.0090
Naziv proizvoda iz SCIP dosijeaAVT PN25
Odobrenje po standarduDIN EN 14597:2005-12 TR (TW)700
OpisAVT PN25 60-100/4m 255mm R3/4
Opseg podešavanja temperature [°C] [Max]100 °C
Opseg podešavanja temperature [°C] [Min]60 °C
Pojačanje Ks0.70
Specifikacije
Vrednost
Prečnik temperaturnog senzora [mm]16.0 mm
Priključak senzoraR 3/4 konični sp. navoj dod. na DIN 2999
Product line08
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
SCIP dosije br.5d246b33-1c54-4638-8794-9836ce32c35f
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura medijuma na senzoru [°C] [Max]150 °C
Temperatura okoline [°C] [Max]70 °C
Temperatura okoline [°C] [Min]0 °C
Temperatura tokom transporta [°C] [Max]50 °C
Temperatura tokom transporta [°C] [Min]-20 °C
Tip proizvodaAVT (brzo)
Verzija montažeslobodno
Vremenska konstanta [sec]30 "

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina1.87 Kilogram
Neto težina1.783 Kilogram
Zapremina5.37 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702421544297
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm