Danfoss logo
Temperature controller FJV

FJV, PN 16, DN 20, 3.4 m³/h, 50 °C - 90 °C, Unutrašnji navoj

003N8218

FJV PN16 20/3,4 50-90 un. Rp povrat

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Alternativni medijumMešavina vode i glikola do 30%
Broj portova2
DG Indicator ProfileContains Gas
Dimenzija ventilaDN 20
Dozvoljeni medijumiDistrict heating/cooling circulation water
Dužina kapilarne cevi [m]0.0 m
EU RoHS klauzula o izuzetosti6(c)
EU RoHS usaglašenostYes with exemptions
Faktor kavitacije0.40
Format pakovanjaVišestruko pakovanje
FunkcijaOgraničavač temperature
Funkcija VSP – PNe
Funkcija VSP – QNe
Funkcija VSP – TNe
Grupa proizvodaRegulatori temperature
Karakteristike protokaLinearno
Klasa pritiskaPN 16
Količina po formatu pakovanja10 pc
Kvs vrednosti [m³/h]3.40 m³/h
Material DescriptionRETURL BSTERMOS
Materijal konusa ventilaNBR guma
Materijal sedišta ventilaCr Ni čelik W. br. 1.4301
Materijal tela ventilaMesing CuZn40Pb2 W. br. 2.0402
Materijal za plombiranje konusa/sedištaNBR / mesing W. br. 2.0402
Specifikacije
Vrednost
Nominalni pritisak [bar]16 bar
Odobrenje po standarduETA VA 1.54/18952
OpisFJV PN16 20/3,4 50-90 un. Rp povrat
Opseg diferencijalnog pritiska [bar] [Max]10.00 bar
Opseg podešavanja temperature [°C] [Max]90 °C
Opseg podešavanja temperature [°C] [Min]50 °C
pH medijuma [Max]10
pH medijuma [Min]7
Prečnik [mm]20 mm
Product line08
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
Standard priključkaISO 7/1
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura medija [°C] [Max]130 °C
Temperatura medija [°C] [Min]2 °C
Temperatura okoline [°C] [Max]70 °C
Temperatura okoline [°C] [Min]0 °C
Temperatura tokom transporta [°C] [Max]50 °C
Temperatura tokom transporta [°C] [Min]-20 °C
Tip proizvodaFJV
Tipovi priključkaUnutrašnji navoj
Veličina priključkaRp 3/4

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina1.372 Kilogram
Neto težina1.303 Kilogram
Zapremina4.082 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702421100875
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm