Danfoss logo
Temperature controller AVTQ - controller part

AVTQ, PN 16, DN 15, 1.6 m³/h, 45 °C - 60 °C, 1 m, Spoljni navoj

003L3525

AVTQ glavna kon. DN15 iz.pilot c., I-p

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Alternativni medijumMešavina vode i glikola do 30%
Alternativni medijum 2 PTVPotrošna topla voda (sadržaj hlora (Cl) maksimalno 200 PPM)
Broj portova2
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Dimenzija ventilaDN 15
Dozvoljeni medijumiDistrict heating/cooling circulation water
Dužina kapilarne cevi [m]1.0 m
Dužina temperaturnog senzora [mm]90 mm
EU RoHS klauzula o izuzetosti6(c)
EU RoHS usaglašenostYes with exemptions
Faktor kavitacije0.60
Format pakovanjaIndustrijsko pakovanje
FunkcijaRegulator temperature kompenzovan protokom
Funkcija VSP – PNe
Funkcija VSP – QNe
Funkcija VSP – TNe
Grupa proizvodaRegulatori temperature
Karakteristike protokaSplit
Klasa pritiskaPN 16
Količina po formatu pakovanja4 pc
Kvs vrednosti [m³/h]1.60 m³/h
Material DescriptionAVTQ Main contr. DN15 excl.pilot c., I-p
Materijal cevi impulsaBakar br. mat. 2.0090
Materijal konusa ventilaEPDM guma
Materijal sedišta ventilaCr Ni čelik W. br. 1.4404
Materijal tela ventilaRg5 W. br. 2.1096.01
Materijal temperaturnog senzoraBakar br. mat. 2.0090
Materijal za plombiranje konusa/sedištaEPDM / nerđajući čelik 1.4571
Nominalni pritisak [bar]16 bar
Specifikacije
Vrednost
OpisAVTQ glavna kon. DN15 iz.pilot c., I-p
Opseg diferencijalnog pritiska [bar] [Max]6.00 bar
Opseg podešavanja temperature [°C] [Max]60 °C
Opseg podešavanja temperature [°C] [Min]45 °C
pH medijuma [Max]10
pH medijuma [Min]7
Prečnik [mm]15 mm
Prečnik temperaturnog senzora [mm]15.0 mm
Priključak senzoraM22x1 / R3/4 sp. navoj dod. DIN 2999
Product line08
Regulacioni odnos100:1
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
Standard priključkaISO 228/1
Stopa curenja [% Kvs]< 0.05
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura medija [°C] [Max]100 °C
Temperatura medija [°C] [Min]2 °C
Temperatura medijuma na senzoru [°C] [Max]130 °C
Temperatura okoline [°C] [Max]70 °C
Temperatura okoline [°C] [Min]0 °C
Temperatura tokom transporta [°C] [Max]50 °C
Temperatura tokom transporta [°C] [Min]-20 °C
Tip proizvodaAVTQ
Tipovi priključkaSpoljni navoj
Veličina priključkaG 3/4 A
Vreme reakcije za otvaranje [sek]4 "
Vreme reakcije za zatvaranje [sek]4 "

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina2.9 Kilogram
Neto težina2.9 Kilogram
Specifikacije
Vrednost
Zapremina10.479 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm