AVTB, PN 16, DN 25, 5.5 m³/h, 50 °C - 90 °C, 2 m, Unutrašnji navoj
003N8272
AVTB PN16 25/5,5 50-90 2 m un. NPT raz/pov
003N8272
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Alternativni medijum | Mešavina vode i glikola do 30% |
| Broj portova | 2 |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Dimenzija ventila | DN 25 |
| Dozvoljeni medijumi | District heating/cooling circulation water |
| Dužina kapilarne cevi [m] | 2.0 m |
| Dužina temperaturnog senzora [mm] | 210 mm |
| EU RoHS klauzula o izuzetosti | 6(c) |
| EU RoHS usaglašenost | Yes with exemptions |
| Faktor kavitacije | 0.40 |
| Format pakovanja | Višestruko pakovanje |
| Funkcija | Regulator temperature |
| Funkcija ograničivača povrata | Ne |
| Funkcija VSP – P | Ne |
| Funkcija VSP – Q | Ne |
| Funkcija VSP – T | Ne |
| Grupa proizvoda | Regulatori temperature |
| Karakteristike protoka | Linearno |
| Klasa pritiska | PN 16 |
| Količina po formatu pakovanja | 10 pc |
| Kontrola temperature | Da |
| Kvs vrednosti [m³/h] | 5.50 m³/h |
| Material Description | AVTB PN16 25/5,5 50-90 2m int NPT flo/re |
| Materijal cevi impulsa | Bakar br. mat. 2.0090 |
| Materijal konusa ventila | NBR guma |
| Materijal sedišta ventila | Cr Ni čelik W. br. 1.4301 |
| Materijal tela ventila | Mesing CuZn40Pb2 W. br. 2.0402 |
| Materijal temperaturnog senzora | Bakar br. mat. 2.0090 |
| Materijal za plombiranje konusa/sedišta | NBR / mesing W. br. 2.0402 |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Nominalni pritisak [bar] | 16 bar |
| Odobrenje po standardu | ETA VA 1.54/18952 |
| Opis | AVTB PN16 25/5,5 50-90 2 m un. NPT raz/pov |
| Opseg diferencijalnog pritiska [bar] [Max] | 10.00 bar |
| Opseg podešavanja temperature [°C] [Max] | 90 °C |
| Opseg podešavanja temperature [°C] [Min] | 50 °C |
| pH medijuma [Max] | 10 |
| pH medijuma [Min] | 7 |
| PN alternativni VSP | 10 |
| Prečnik [mm] | 25 mm |
| Prečnik temperaturnog senzora [mm] | 18.0 mm |
| Priključak senzora | M22x1 / R3/4 sp. navoj dod. DIN 2999 |
| Product line | 08 |
| Regulacija protoka | Ne |
| RoHS usklađenost za Kinu | Out of scope |
| Sadrži baterije | No |
| Supstance sa REACH liste kandidata | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Temperatura medija [°C] [Max] | 130 °C |
| Temperatura medija [°C] [Min] | 2 °C |
| Temperatura medijuma na senzoru [°C] [Max] | 115 °C |
| Temperatura okoline [°C] [Max] | 70 °C |
| Temperatura okoline [°C] [Min] | 0 °C |
| Temperatura tokom transporta [°C] [Max] | 50 °C |
| Temperatura tokom transporta [°C] [Min] | -20 °C |
| Tip proizvoda | AVTB |
| Tipovi priključka | Unutrašnji navoj |
| Veličina priključka | NPT 1 |
| Vreme reakcije za otvaranje [sek] | 3 " |
| Vreme reakcije za zatvaranje [sek] | 3 " |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 1.868 Kilogram |
| Neto težina | 1.775 Kilogram |
| Zapremina | 4.082 Liter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255156123 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |