Danfoss logo
AVTB, PN 16, 3.40 m³/h, Internal thread 003N3030, Left

AVTB, PN 16, DN 25, 3.4 m³/h, 0 °C - 30 °C, 2 m, Unutrašnji navoj

003N8032

AVTB 20 Termostatski ventil 0-30#C

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Alternativni medijumMešavina vode i glikola do 30%
Broj portova2
DG Indicator ProfileContains Gas
Dimenzija ventilaDN 25
Dozvoljeni medijumiDistrict heating/cooling circulation water
Dužina kapilarne cevi [m]2.0 m
Dužina temperaturnog senzora [mm]210 mm
EU RoHS klauzula o izuzetosti6(c)
EU RoHS usaglašenostYes with exemptions
Faktor kavitacije0.40
Format pakovanjaVišestruko pakovanje
FunkcijaRegulator temperature
Funkcija ograničivača povrataNe
Funkcija VSP – PNe
Funkcija VSP – QNe
Funkcija VSP – TNe
Grupa proizvodaRegulatori temperature
Karakteristike protokaLinearno
Klasa pritiskaPN 16
Količina po formatu pakovanja10 pc
Kontrola temperatureDa
Kvs vrednosti [m³/h]3.40 m³/h
Material DescriptionAVTB 25 Thermostatic valve 0-30°C
Materijal cevi impulsaBakar br. mat. 2.0090
Materijal konusa ventilaNBR guma
Materijal sedišta ventilaCr Ni čelik W. br. 1.4301
Materijal tela ventilaMesing CuZn40Pb2 W. br. 2.0402
Materijal temperaturnog senzoraBakar br. mat. 2.0090
Materijal za plombiranje konusa/sedištaNBR / mesing W. br. 2.0402
Specifikacije
Vrednost
Nominalni pritisak [bar]16 bar
Odobrenje po standarduETA VA 1.54/18952
OpisAVTB 20 Termostatski ventil 0-30#C
Opseg diferencijalnog pritiska [bar] [Max]10.00 bar
Opseg podešavanja temperature [°C] [Max]30 °C
Opseg podešavanja temperature [°C] [Min]0 °C
pH medijuma [Max]10
pH medijuma [Min]7
PN alternativni VSP10
Prečnik [mm]25 mm
Prečnik temperaturnog senzora [mm]18.0 mm
Priključak senzoraM22x1 / R3/4 sp. navoj dod. DIN 2999
Product line08
Regulacija protokaNe
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura medija [°C] [Max]130 °C
Temperatura medija [°C] [Min]2 °C
Temperatura medijuma na senzoru [°C] [Max]55 °C
Temperatura okoline [°C] [Max]70 °C
Temperatura okoline [°C] [Min]0 °C
Temperatura tokom transporta [°C] [Max]50 °C
Temperatura tokom transporta [°C] [Min]-20 °C
Tip proizvodaAVTB
Tipovi priključkaUnutrašnji navoj
Veličina priključkaNPT 1
Vreme reakcije za otvaranje [sek]3 "
Vreme reakcije za zatvaranje [sek]15 "

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina1.87 Kilogram
Neto težina1.777 Kilogram
Zapremina4.082 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5715255156246
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm