Danfoss logo
Temperature controller AVTB

AVTB-RA, 3/4# NPT. MES. TEMP. REG. HLAĐ., 122-

003N7272RA

3/4# NPT. MES. TEMP. REG. HLAĐ., 122-

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Alternativni medijumMešavina vode i glikola do 30%
Broj portova2
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Dozvoljeni medijumiDistrict heating/cooling circulation water
Dužina kapilarne cevi [m]0.0 m
Dužina temperaturnog senzora [mm]210 mm
EU RoHS klauzula o izuzetosti6(c)
EU RoHS usaglašenostYes with exemptions
Faktor kavitacije0.40
FunkcijaRegulator temperature
Funkcija VSP – PNe
Funkcija VSP – QNe
Funkcija VSP – TNe
Grupa proizvodaRegulatori temperature
Karakteristike protokaLinearno
Kvs vrednosti [m³/h]3.40 m³/h
Material Description3/4" NPT. BRASS TEMP. REG.COOLING, 122
Materijal cevi impulsaBakar br. mat. 2.0090
Materijal konusa ventilaNBR guma
Materijal sedišta ventilaCr Ni čelik W. br. 1.4301
Materijal tela ventilaMesing CuZn40Pb2 W. br. 2.0402
Materijal temperaturnog senzoraBakar br. mat. 2.0090
Materijal za plombiranje konusa/sedištaNBR / mesing W. br. 2.0402
Nominalni pritisak [bar]16 bar
Odobrenje po standarduETA VA 1.54/18952
Specifikacije
Vrednost
Opis3/4# NPT. MES. TEMP. REG. HLAĐ., 122-
Opseg diferencijalnog pritiska [bar] [Max]10.00 bar
Opseg podešavanja temperature [°C] [Max]90 °C
Opseg podešavanja temperature [°C] [Min]50 °C
pH medijuma [Max]10
pH medijuma [Min]7
Prečnik [mm]20 mm
Prečnik temperaturnog senzora [mm]18.0 mm
Product line08
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura medija [°C] [Max]130 °C
Temperatura medija [°C] [Min]2 °C
Temperatura medijuma na senzoru [°C] [Max]115 °C
Temperatura okoline [°C] [Max]70 °C
Temperatura okoline [°C] [Min]0 °C
Temperatura tokom transporta [°C] [Max]50 °C
Temperatura tokom transporta [°C] [Min]-20 °C
Tip proizvodaAVTB-RA
Tipovi priključkaUnutrašnji navoj
Veličina priključkaNPT 3/4
Vreme reakcije za otvaranje [sek]3 "
Vreme reakcije za zatvaranje [sek]3 "

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina1.739 Kilogram
Neto težina1.739 Kilogram
Specifikacije
Vrednost
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm