Danfoss logo
Temperature controller AVTB

AVTB (brzo), PN 16, DN 25, 5.5 m³/h, 20 °C - 60 °C, 2 m, Spoljni navoj

003N5116

AVTB 25 Termostatski ventil 20-60#C

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Alternativni medijumMešavina vode i glikola do 30%
Broj portova2
DG Indicator ProfileContains Gas
Dimenzija ventilaDN 25
Dozvoljeni medijumiDistrict heating/cooling circulation water
Dužina kapilarne cevi [m]2.0 m
Dužina temperaturnog senzora [mm]180 mm
EU RoHS klauzula o izuzetosti6(c)
EU RoHS usaglašenostYes with exemptions
Faktor kavitacije0.40
Format pakovanjaVišestruko pakovanje
FunkcijaRegulator temperature
Funkcija ograničivača povrataNe
Funkcija VSP – PNe
Funkcija VSP – QNe
Funkcija VSP – TDa
Grupa proizvodaRegulatori temperature
Karakteristike protokaLinearno
Klasa pritiskaPN 16
Količina po formatu pakovanja10 pc
Kontrola temperatureDa
Kvs vrednosti [m³/h]5.50 m³/h
Material DescriptionAVTB PN16 25/5,5 20-60 2m ext G return
Materijal cevi impulsaBakar br. mat. 2.0090
Materijal konusa ventilaNBR guma
Materijal sedišta ventilaCr Ni čelik W. br. 1.4301
Materijal tela ventilaDZR mesing BS 2872/CZ132
Materijal temperaturnog senzoraBakar br. mat. 2.0090
Materijal za plombiranje konusa/sedištaNBR / DZR mesing BS 2872 / CZ132
Montaža temperaturnog senzoraSenzor topliji
Nominalni pritisak [bar]16 bar
Specifikacije
Vrednost
Odobrenje po standarduETA VA 1.54/18952
OpisAVTB 25 Termostatski ventil 20-60#C
Opseg diferencijalnog pritiska [bar] [Max]10.00 bar
Opseg podešavanja temperature [°C] [Max]60 °C
Opseg podešavanja temperature [°C] [Min]20 °C
pH medijuma [Max]10
pH medijuma [Min]7
PN alternativni VSP10
Prečnik [mm]25 mm
Prečnik temperaturnog senzora [mm]9.5 mm
Priključak senzoraM14x1 / R1/2 sp. navoj dod. DIN 2999
Product line08
Regulacija protokaNe
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
Standard priključkaISO 228/1
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura medija [°C] [Max]130 °C
Temperatura medija [°C] [Min]2 °C
Temperatura medijuma na senzoru [°C] [Max]90 °C
Temperatura okoline [°C] [Max]70 °C
Temperatura okoline [°C] [Min]0 °C
Temperatura tokom transporta [°C] [Max]50 °C
Temperatura tokom transporta [°C] [Min]-20 °C
Tip proizvodaAVTB (brzo)
Tipovi priključkaSpoljni navoj
Veličina priključkaG 1 1/4 A
Verzija montažePovrat
Vreme reakcije za otvaranje [sek]3 "
Vreme reakcije za zatvaranje [sek]3 "
Vremenska konstanta [sec]3 "

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina1.654 Kilogram
Neto težina1.571 Kilogram
Zapremina4.082 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702421100516
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm