AVTB (brzo), PN 16, DN 15, 1.9 m³/h, 20 °C - 60 °C, 2 m, Spoljni navoj
003N5039
AVTB PN16 15/1,9 20-60 2 m sp. G pov, I-p
Ovaj proizvod se više ne proizvodi
Proizvod više nije dostupan za kupovinu, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.
Ako tražite sličan proizvod, možete da proverite druge opcije unutar iste vrste proizvoda posetom stranice vrste proizvoda.: AVTB
003N5039
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Alternativni medijum | Mešavina vode i glikola do 30% |
| Broj portova | 2 |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Dimenzija ventila | DN 15 |
| Dozvoljeni medijumi | District heating/cooling circulation water |
| Dužina kapilarne cevi [m] | 2.0 m |
| Dužina temperaturnog senzora [mm] | 180 mm |
| Faktor kavitacije | 0.40 |
| Funkcija | Regulator temperature |
| Funkcija ograničivača povrata | Ne |
| Funkcija VSP – P | Ne |
| Funkcija VSP – Q | Ne |
| Funkcija VSP – T | Ne |
| Grupa proizvoda | Regulatori temperature |
| Karakteristike protoka | Linearno |
| Klasa pritiska | PN 16 |
| Kontrola temperature | Da |
| Kvs vrednosti [m³/h] | 1.90 m³/h |
| Material Description | AVTB PN16 15/1,9 20-60 2m ext G ret, I-p |
| Materijal cevi impulsa | Bakar br. mat. 2.0090 |
| Materijal konusa ventila | NBR guma |
| Materijal sedišta ventila | Cr Ni čelik W. br. 1.4301 |
| Materijal tela ventila | DZR mesing BS 2872/CZ132 |
| Materijal temperaturnog senzora | Bakar br. mat. 2.0090 |
| Materijal za plombiranje konusa/sedišta | NBR / DZR mesing BS 2872 / CZ132 |
| Montaža temperaturnog senzora | Hladnije |
| Nominalni pritisak [bar] | 16 bar |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Odobrenje po standardu | ETA VA 1.54/18952 |
| Opis | AVTB PN16 15/1,9 20-60 2 m sp. G pov, I-p |
| Opseg diferencijalnog pritiska [bar] [Max] | 10.00 bar |
| Opseg podešavanja temperature [°C] [Max] | 60 °C |
| Opseg podešavanja temperature [°C] [Min] | 20 °C |
| pH medijuma [Max] | 10 |
| pH medijuma [Min] | 7 |
| PN alternativni VSP | 10 |
| Prečnik [mm] | 15 mm |
| Prečnik temperaturnog senzora [mm] | 9.5 mm |
| Priključak senzora | M14x1 / R1/2 sp. navoj dod. DIN 2999 |
| Product line | 08 |
| Regulacija protoka | Ne |
| Standard priključka | ISO 228/1 |
| Temperatura medija [°C] [Max] | 130 °C |
| Temperatura medija [°C] [Min] | 2 °C |
| Temperatura medijuma na senzoru [°C] [Max] | 90 °C |
| Temperatura okoline [°C] [Max] | 70 °C |
| Temperatura okoline [°C] [Min] | 0 °C |
| Temperatura tokom transporta [°C] [Max] | 50 °C |
| Temperatura tokom transporta [°C] [Min] | -20 °C |
| Tip proizvoda | AVTB (brzo) |
| Tipovi priključka | Spoljni navoj |
| Veličina priključka | G 3/4 A |
| Vreme reakcije za otvaranje [sek] | 3 " |
| Vreme reakcije za zatvaranje [sek] | 3 " |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.001 Kilogram |
| Neto težina | 0.001 Kilogram |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Zapremina | 3.584 Liter |
| EAN/UPC | 5702428486927 |