Danfoss logo
Temperature controller AVTB

AVTB (brzo), PN 16, DN 25, 5.5 m³/h, 20 °C - 60 °C, 2 m, Unutrašnji navoj

003N4252

AVTB 25 Termostatski ventil 20-60#C

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Alternativni medijumMešavina vode i glikola do 30%
Broj portova2
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Dimenzija ventilaDN 25
Dozvoljeni medijumiDistrict heating/cooling circulation water
Dužina kapilarne cevi [m]2.0 m
Dužina temperaturnog senzora [mm]210 mm
EU RoHS klauzula o izuzetosti6(c)
EU RoHS usaglašenostYes with exemptions
Faktor kavitacije0.40
Format pakovanjaVišestruko pakovanje
FunkcijaRegulator temperature
Funkcija ograničivača povrataNe
Funkcija VSP – PNe
Funkcija VSP – QNe
Funkcija VSP – TNe
Grupa proizvodaRegulatori temperature
Karakteristike protokaLinearno
Klasa pritiskaPN 16
Količina po formatu pakovanja10 pc
Kontrola temperatureDa
Kvs vrednosti [m³/h]5.50 m³/h
Material DescriptionAVTB PN16 25/5,5 20-60 2m int Rp flo/ret
Materijal cevi impulsaBakar br. mat. 2.0090
Materijal konusa ventilaNBR guma
Materijal sedišta ventilaCr Ni čelik W. br. 1.4301
Materijal tela ventilaMesing CuZn40Pb2 W. br. 2.0402
Materijal temperaturnog senzoraBakar br. mat. 2.0090
Materijal za plombiranje konusa/sedištaNBR / mesing W. br. 2.0402
Specifikacije
Vrednost
Nominalni pritisak [bar]16 bar
Odobrenje po standarduETA VA 1.54/18952
OpisAVTB 25 Termostatski ventil 20-60#C
Opseg diferencijalnog pritiska [bar] [Max]10.00 bar
Opseg podešavanja temperature [°C] [Max]60 °C
Opseg podešavanja temperature [°C] [Min]20 °C
pH medijuma [Max]10
pH medijuma [Min]7
PN alternativni VSP10
Prečnik [mm]25 mm
Prečnik temperaturnog senzora [mm]18.0 mm
Priključak senzoraM14x1 / R1/2 sp. navoj dod. DIN 2999
Product line08
Regulacija protokaNe
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
Standard priključkaISO 7/1
Temperatura medija [°C] [Max]130 °C
Temperatura medija [°C] [Min]2 °C
Temperatura medijuma na senzoru [°C] [Max]90 °C
Temperatura okoline [°C] [Max]70 °C
Temperatura okoline [°C] [Min]0 °C
Temperatura tokom transporta [°C] [Max]50 °C
Temperatura tokom transporta [°C] [Min]-20 °C
Tip proizvodaAVTB (brzo)
Tipovi priključkaUnutrašnji navoj
Veličina priključkaRp 1
Vreme reakcije za otvaranje [sek]3 "
Vreme reakcije za zatvaranje [sek]3 "

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina1.82 Kilogram
Neto težina1.71 Kilogram
Zapremina4.082 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702421100295
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm