AVTB, 20 °C - 65 °C, 87 mm, 2 m
003N0151
AVTB termo. pog. 20-65 1 m ?14,5x87 mm
003N0151
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Dužina kapilarne cevi [m] | 2.0 m |
| Dužina temperaturnog senzora [mm] | 87 mm |
| EU RoHS klauzula o izuzetosti | 6(c) |
| EU RoHS usaglašenost | Yes with exemptions |
| Format pakovanja | Višestruko pakovanje |
| Funkcija | Regulator temperature |
| Grupa proizvoda | Pogoni – temperatura |
| Količina po formatu pakovanja | 10 pc |
| Material Description | AVTB Thermost.act. 20-65 1m ?14,5x87mm |
| Materijal cevi impulsa | Bakar br. mat. 2.0090 |
| Materijal temperaturnog senzora | Bakar br. mat. 2.0090 |
| Opis | AVTB termo. pog. 20-65 1 m ?14,5x87 mm |
| Opseg podešavanja temperature [°C] [Max] | 65 °C |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Opseg podešavanja temperature [°C] [Min] | 20 °C |
| Prečnik temperaturnog senzora [mm] | 14.5 mm |
| Priključak senzora | M14x1 / R1/2 sp. navoj dod. DIN 2999 |
| Product line | 08 |
| RoHS usklađenost za Kinu | Out of scope |
| Sadrži baterije | No |
| Supstance sa REACH liste kandidata | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Temperatura medijuma na senzoru [°C] [Max] | 95 °C |
| Temperatura okoline [°C] [Max] | 70 °C |
| Temperatura okoline [°C] [Min] | 0 °C |
| Temperatura tokom transporta [°C] [Max] | 50 °C |
| Temperatura tokom transporta [°C] [Min] | -20 °C |
| Tip proizvoda | AVTB |
| Vremenska konstanta [sec] | 25 " |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.56 Kilogram |
| Neto težina | 0.532 Kilogram |
| Zapremina | 4.082 Liter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421100080 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |