Čaure za potapanje, Za vrstu proizvoda: AVT, 210 mm, R 3/4, Nerđajući čelik
065-4417
Im.čaura,AVT,16 mm,SS(Senz.210)PN25
065-4417
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dužina [mm] | 210.0 mm |
| Format pakovanja | Višestruko pakovanje |
| Grupa proizvoda | Pribori – SAC |
| Klasa pritiska | PN 25 |
| Količina po formatu pakovanja | 12 pc |
| Material Description | "Tuljka zascitna R3/4""" |
| Materijal | Nerđajući čelik |
| Nominalni pritisak [bar] | 25 bar |
| Opis | Im.čaura,AVT,16 mm,SS(Senz.210)PN25 |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Pogodno za ventile prečnika [mm] [Max] | 50 mm |
| Pogodno za ventile prečnika [mm] [Min] | 32 mm |
| Product line | 08 |
| Sadrži baterije | No |
| Supstance sa REACH liste kandidata | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tip proizvoda | Čaure za potapanje |
| Tipovi priključka | Spoljni navoj |
| Veličina priključka | R 3/4 |
| Za vrstu proizvoda | AVT |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.202 Kilogram |
| Neto težina | 0.177 Kilogram |
| Zapremina | 0.256 Liter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421812730 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |