Danfoss logo
AI160486460376en_Prod_Icon_.svg

Čaure za potapanje, Za vrstu proizvoda: AVT, 210 mm, R 3/4, Mesing

065-4416

Im.čaura,AVT,16mm,mesing(Senz.210)PN25

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dužina [mm]210.0 mm
Grupa proizvodaPribori – SAC
Klasa pritiskaPN 25
Material DescriptionImm.pocket,AVT,16mm,Brass(Sens.210),PN25
MaterijalMesing
Nominalni pritisak [bar]25 bar
OpisIm.čaura,AVT,16mm,mesing(Senz.210)PN25
Pogodno za ventile prečnika [mm] [Max]50 mm
Specifikacije
Vrednost
Pogodno za ventile prečnika [mm] [Min]32 mm
Product line08
Sadrži baterijeNo
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip proizvodaČaure za potapanje
Tipovi priključkaSpoljni navoj
Veličina priključkaR 3/4
Za vrstu proizvodaAVT

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.207 Kilogram
Neto težina0.177 Kilogram
Zapremina4.546 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702421812723
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm