Danfoss logo
 Immersion pockets, For product type: AVT Brass 065-4414

Čaure za potapanje, Za vrstu proizvoda: AVT; RAVI/K, 170 mm, R 1/2, Nerđajući čelik

065-4415

Im.čaura,AVT; RAVI/K, 9,5 mm,SS(Senz.170)PN25

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dužina [mm]170.0 mm
Format pakovanjaVišestruko pakovanje
Grupa proizvodaPribori – SAC
Klasa pritiskaPN 25
Količina po formatu pakovanja12 pc
Material DescriptionIMMERSION POCKET AIT 9,5 MM STAINLESS
MaterijalNerđajući čelik
Nominalni pritisak [bar]25 bar
OpisIm.čaura,AVT; RAVI/K, 9,5 mm,SS(Senz.170)PN25
Specifikacije
Vrednost
Pogodno za ventile prečnika [mm] [Max]25 mm
Pogodno za ventile prečnika [mm] [Min]15 mm
Product line08
Sadrži baterijeNo
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip proizvodaČaure za potapanje
Tipovi priključkaSpoljni navoj
Veličina priključkaR 1/2
Za vrstu proizvodaAVTRAVI/K

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.1 Kilogram
Neto težina0.09 Kilogram
Zapremina2.025 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702421812716
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm