Danfoss logo
 Immersion pockets, For product type: AVT Brass 065-4414

Čaure za potapanje, Za vrstu proizvoda: AVT; RAVI/K, 170 mm, R 1/2, Mesing

065-4414

Im.čaura, AVT; RAVI/K,9,5 mm,mesing(Senz.170)PN25

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dužina [mm]170.0 mm
Grupa proizvodaPribori – SAC
Klasa pritiskaPN 25
Material DescriptionIMMERSION POCKET AIT 9,5 MM BRASS
MaterijalMesing
Naziv proizvoda iz SCIP dosijeaImm.pocket,AVT,9.5mm,Brass(Sens.170)PN25
Nominalni pritisak [bar]25 bar
OpisIm.čaura, AVT; RAVI/K,9,5 mm,mesing(Senz.170)PN25
Pogodno za ventile prečnika [mm] [Max]25 mm
Specifikacije
Vrednost
Pogodno za ventile prečnika [mm] [Min]15 mm
Product line08
Sadrži baterijeNo
SCIP dosije br.8da7413c-b1bc-4889-8b60-6a33e67a96af
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip proizvodaČaure za potapanje
Tipovi priključkaSpoljni navoj
Veličina priključkaR 1/2
Za vrstu proizvodaAVTRAVI/K

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.143 Kilogram
Neto težina0.13 Kilogram
Zapremina0.251 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702421812709
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm