Čaure za potapanje, Za vrstu proizvoda: AVTB, RAVI, 182 mm, Mesing
013U0290
AVTB,RAVI Im.čau.1/2mes.182sp.uv.
013U0290
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dužina [mm] | 182.0 mm |
| EU RoHS usaglašenost | Yes with exemptions |
| Grupa proizvoda | Pribori – SAC |
| Material Description | SENSOR POCKET RAVI/K |
| Materijal | Mesing |
| Nominalni pritisak [bar] | 40 bar |
| Opis | AVTB,RAVI Im.čau.1/2mes.182sp.uv. |
| Pogodno za ventile za pritisak [bar] [Max] | 40 bar |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Pogodno za ventile za pritisak [bar] [Min] | 16 bar |
| Prečnik [mm] | 11 mm |
| Product line | 08 |
| Sadrži baterije | No |
| Supstance sa REACH liste kandidata | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tip proizvoda | Čaure za potapanje |
| Tipovi priključka | Spoljni navoj |
| Veličina priključka | Rp ½ / M14 x 1mm |
| Za vrstu proizvoda | AVTB, RAVI |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.13 Kilogram |
| Neto težina | 0.128 Kilogram |
| Zapremina | 0.098 Liter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421510131 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |