Danfoss logo
Thermostat TPC 40 - 60 °C 003L3962_003L3887

Termostat TPC 40 - 60 °C

003L3962

Termostat TPC 40 - 60 °C

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
DG Indicator ProfileContains Gas
Dužina kapilarne cevi [m]0.6 m
Dužina temperaturnog senzora [mm]64 mm
Format pakovanjaVišestruko pakovanje
FunkcijaRegulator temperature kompenzovan protokom
Grupa proizvodaPribori – SAC
Količina po formatu pakovanja15 pc
Material DescriptionThermostat TPC 40 - 60 °C
Materijal cevi impulsaBakar br. mat. 2.0090
Materijal temperaturnog senzoraBakar br. mat. 2.0090
OpisTermostat TPC 40 - 60 °C
Opseg podešavanja temperature [°C] [Max]60 °C
Opseg podešavanja temperature [°C] [Min]40 °C
Specifikacije
Vrednost
Prečnik temperaturnog senzora [mm]9.5 mm
Priključak senzoraM14x1
Product line08
Sadrži baterijeNo
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura medijuma na senzoru [°C] [Max]70 °C
Temperatura okoline [°C] [Max]70 °C
Temperatura okoline [°C] [Min]0 °C
Temperatura tokom transporta [°C] [Max]50 °C
Temperatura tokom transporta [°C] [Min]-20 °C
Tip proizvodaTermostatski elementi
Vremenska konstanta [sec]3 "

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.182 Kilogram
Neto težina0.178 Kilogram
Zapremina1.721 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702425091544
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm