Danfoss logo
AI160486460376en_Prod_Icon_.svg

IHPT termos. po. sa standardnim senzorom

003L3833

IHPT termos. po. sa standardnim senzorom

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
DG Indicator ProfileContains Gas
Dužina kapilarne cevi [m]0.6 m
EU RoHS klauzula o izuzetosti6(c)
EU RoHS usaglašenostYes with exemptions
Format pakovanjaVišestruko pakovanje
Grupa proizvodaPribori – SAC
Količina po formatu pakovanja15 pc
Material DescriptionIHPT Thermost. act. w.standard sensor
Specifikacije
Vrednost
Materijal cevi impulsaBakar br. mat. 2.0090
OpisIHPT termos. po. sa standardnim senzorom
Opseg podešavanja temperature [°C] [Max]45 °C
Opseg podešavanja temperature [°C] [Min]45 °C
Product line08
Sadrži baterijeNo
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip proizvodaTermostatski elementi

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.215 Kilogram
Neto težina0.196 Kilogram
Zapremina1.725 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702421554401
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm