Dodaci
003G1730
Pressure stuffing box
003G1730
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Aplikacija | Daljinsko grejanje i hlađenje |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dozvoljeni medijumi | District heating/cooling circulation water |
| Grupa proizvoda | Pribori – SAC |
| Klasa pritiska | PN 16/25/40 |
| Material Description | Pressure stuffing box VFG/Q22(1)DN65-125 |
| Opis | Pressure stuffing box |
| Prečnik [mm] | 10 mm |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Prečnik [mm] [Max] | 125 mm |
| Prečnik [mm] [Min] | 65 mm |
| Product line | 08 |
| Supstance sa REACH liste kandidata | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tip kontrolora | VFG 2(1)/VFG 22(1)VFQ 22(1) |
| Tip proizvoda | Dodaci |
| Veličina priključka | G 1/4 |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.172 Kilogram |
| Neto težina | 0.16 Kilogram |
| Zapremina | 0.296 Liter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162443071 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |