TRV set, RA, RLV-KB, ½", Ugaoni
015G5351
Set with Danfoss React™ sensor and H-piece valve, type RLV-KB.
015G5351
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Boja | Beli RAL 9016 |
| CE ocena | No |
| DG Indicator Profile | Contains Liquids |
| Dimenzija ventila | ½" |
| Dizajn senzora | Danfoss React™ |
| EU RoHS klauzula o izuzetosti | 6(c) |
| EU RoHS usaglašenost | Yes with exemptions |
| Grupa proizvoda | TRV set |
| Konstrukcija | Ugaoni |
| Limiter pins | Yes |
| Material Description | React RA click + RLV-KB 1/2" A |
| Mediji senzora | Tečnost |
| Naziv proizvoda iz SCIP dosijea | React & RLV-KB 1/2" Set |
| Opis | Set with Danfoss React™ sensor and H-piece valve, type RLV-KB. |
| Product line | 03 |
| Response time [m] | 15 min |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| RLV tip | RLV-KB |
| RoHS usklađenost za Kinu | Out of scope |
| Sadržaj kompleta | 2-elements |
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dosije br. | 341f90aa-97ae-46b2-91ee-58070d25171a |
| Supstance sa REACH liste kandidata | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Temperatura podešavanja senzora [°C] [Max] | 28 °C |
| Temperatura podešavanja senzora [°C] [Min] | 8 °C |
| Tip pakovanja | Kutija |
| Tip proizvoda | Danfoss React™ + RLV-KB |
| Tip veze sa ventilom | RA |
| UL ocena | No |
| Vrsta priključka | Bez priključka |
| Vrsta senzora | Ugrađeni senzor |
| Vrsta ventila | nema ventila |
| Zero-blocking | No |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.573 Kilogram |
| Neto težina | 0.519 Kilogram |
| Zapremina | 0.785 Liter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424625436 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |