TRV set, RA, RLV-S, DN 15, Horizontalni ugaoni
015G5359
Set with Danfoss React™ sensor, RA-FN valve and RLV-S lockshield.
015G5359
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Boja | Beli RAL 9016 |
| CE ocena | No |
| DG Indicator Profile | Contains Liquids |
| Dimenzija ventila | DN 15 |
| Dizajn senzora | Danfoss React™ |
| EU RoHS klauzula o izuzetosti | 6(c) |
| EU RoHS usaglašenost | Yes with exemptions |
| Grupa proizvoda | TRV set |
| Konstrukcija | Horizontalni ugaoni |
| Limiter pins | Yes |
| Material Description | React RA click+RA-FN+RLV-S 15UK w.O-ring |
| Mediji senzora | Tečnost |
| Naziv proizvoda iz SCIP dosijea | React RA-FN & RLV-S Set |
| Opis | Set with Danfoss React™ sensor, RA-FN valve and RLV-S lockshield. |
| Product line | 03 |
| Response time [m] | 15 min |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| RLV tip | RLV-S |
| RoHS usklađenost za Kinu | Out of scope |
| Sadržaj kompleta | 3-elements |
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dosije br. | 90f75d0b-72a8-4b03-9f92-e6ddde390797 |
| Supstance sa REACH liste kandidata | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Temperatura podešavanja senzora [°C] [Max] | 28 °C |
| Temperatura podešavanja senzora [°C] [Min] | 8 °C |
| Tip pakovanja | Kutija |
| Tip proizvoda | Danfoss React™ + RA-FN + RLV-S |
| Tip veze sa ventilom | RA |
| UL ocena | No |
| Vrsta priključka | Sa O-prstenom |
| Vrsta senzora | Ugrađeni senzor |
| Vrsta ventila | RA-FN |
| Zero-blocking | No |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.656 Kilogram |
| Neto težina | 0.604 Kilogram |
| Zapremina | 1.028 Liter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424626365 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |