Dynamic Valves RA-DV
Product types shown: 2

Dynamic Valve™ Tip RA-DV
RA-DV je serija radijatorskih ventila nezavisnih od promena pritiska, dizajnirana za sisteme dvocevnog grejanja uz upotrebu svih termostatskih glava sa Danfoss RA spojem.
RA-DV dinamički ventili su opremljeni uređajem za limitiranje i podešavanje maksimalnog protoka. Ventili su raspoloživi sa maksimalnim protokom vode od 10 - 135 l/h.
RA-DV ima integrisani regulator pritiska koji održava diferencijalni pritisak na konstantnom nivou od 0.1 bar i tako održava podešeni protok.
Dynamic Valves RA-DV PURE
RA-DV PURE is a pressure-independent radiator valve designed for 2-pipe heating systems. It combines dynamic flow control with integrated differential pressure regulation to ensure stable and accurate water flow, improving system balancing and comfort. The valve is compatible with Danfoss RA thermostatic sensors and is available in straight and angle versions. To be able to distinguish between other valve bodies of the Danfoss RA series the RA-DV protective cap and presetting ring are green.