Danfoss logo
ARV22 AUTO BY-PASS

Automatska kontrola premošćavanja, AVDO, 22 mm, Ugaoni, Spoljni navoj, Spoljni navoj

099-106300

ARV22 AUTO BY-PASS

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
CE ocenaNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimenzija ventila22 mm
Grupa proizvodaAutomatska kontrola premošćavanja
KonstrukcijaUgaoni
Material DescriptionARV22 AUTO BY-PASS
OpisARV22 AUTO BY-PASS
Opseg diferencijalnog pritiska [bar] [Max]0.50 bar
Podešavanje [bar] [Max]0.50 bar
Podešavanje [bar] [Min]0.05 bar
Priključci22mm
Product line03
Specifikacije
Vrednost
Radni pritisak [bar] [Max]4 bar
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura razvoda [°C] [Max]100 °C
Tip izlazne konekcijeSpoljni navoj
Tip proizvodaAVDO
Tip ulazne konekcijeSpoljni navoj
Tipovi priključkaNavojni
UL ocenaNo
Veličina izlazne veze22 mm
Veličina ulazne veze22 mm

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.273 Kilogram
Neto težina0.252 Kilogram
Specifikacije
Vrednost
Zapremina0.372 Liter
EAN/UPC5013567999620