Danfoss logo
TS710_087N7884_Left

TS710 - V2, Napon napajanja [V] AC: 230

087N7884

Single channel Programmable timeswitch

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
1 Težina primarne baterije kg0.001
1 Ukupna težina primarne baterije Kg0.001
AplikacijaRoom heating
Automatsko letnje računanje vremenaDa
BojaBeli RAL 9010
CE ocenaYes
China RoHS exemption clause7.38.3.1
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Displej sa pozadinskim osvetljenjemDa
Dubina [mm]31 mm
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS klauzula o izuzetosti6(c)7(a)7(c)-I
EU RoHS usaglašenostYes with exemptions
Fabrički unapred podešeni programiDa
FunkcijaDigitalni programabilni releji
Funkcija odmoraDa
Funkcija premošćavanjaDa
Garancija [godina]5
Grupa proizvodaProgramatori, vremenski prekidači
Klasa induktivnosti izlaznog releja [A]1 A
Klasa otpornosti izlaznog releja [A]3 A
Količina baterija2
Material DescriptionTS710 Single Channel Timer 230V, V2
Specifikacije
Vrednost
MaterijalABS+PC, non-flammable
Napon napajanja [V] AC230 V
Naziv kategorije1 Channel Timer
Naziv proizvoda iz SCIP dosijeaElectronic programmable room thermostat
OdobrenjeCEUKCA
OpisSingle channel Programmable timeswitch
Opis proizvodaTS710 - V2
Product line03
RoHS usklađenost za KinuYes with exemptions
Sadrži baterijeYes
SCIP dosije br.1076e053-04a2-4646-987d-f4036bc6aef1
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Tajmer servisnog intervalaDa
Temperatura okoline [°C] [Max]40 °C
Tip ili naziv baterijeCoin battery Manganese Lithium (CR1220)
Tip proizvodaTS710
Tolerancija±10%
U okviru OEEOYes
Uključivanje/isključivanje1/2/3 dnevno
UNSPSC KOD41112209
Visina [mm]90 mm
Zadnja pločaIndustry Standard Backplate

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina310 Gram
Neto težina310 Gram
Zapremina1.155 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5715162419304
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm