Danfoss logo
Self-acting safety pressure relief controller type SAVA

Funkcija: Sigurnosni regulator za otpuštanje prit. (SÜV), SAVA, PN 25, DN 32, 12.5 m³/h, 2 bar - 7.5 bar, Prirubnica, Verzija montaže: Bypass

003H6966

SAVA PN25 32/12,5 2-7,5 bypas prirubnice

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Alternativni medijumMešavina vode i glikola do 30%
AplikacijaDaljinsko grejanje
Broj portova2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimenzija ventilaDN 32
Dozvoljeni medijumiDistrict heating/cooling circulation water
EU RoHS klauzula o izuzetosti6(c)
EU RoHS usaglašenostYes with exemptions
Faktor kavitacije0.60
Faktor kavitacije 100%0.38
Faktor kavitacije 25%0.64
Faktor kavitacije 50%0.57
Faktor kavitacije 75%0.55
FunkcijaSigurnosni regulator za otpuštanje prit. (SÜV)
Funkcija VSP – PDa
Funkcija VSP – QNe
Funkcija VSP – TNe
Grupa proizvodaRegulatori protoka pod pritiskom
Klasa pritiskaPN 25
Kvs vrednosti [m³/h]12.50 m³/h
Material DescriptionSAVA PN25 32/12,5 2-7,5 flange bypass
Materijal DP konusa ventilaMesing bez cinka CuZn36Pb2As
Materijal DP zaptivanjaEPDM
Materijal membrane pogonaEPDM
Materijal sedišta ventilaNerđajući čelik, br. mat. 1.4571
Specifikacije
Vrednost
Materijal tela ventilaElastično gvožđe EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Nominalni pritisak [bar]25 bar
Ograničavanje protokaNe
OpisSAVA PN25 32/12,5 2-7,5 bypas prirubnice
Opseg diferencijalnog pritiska [bar] [Max]16.00 bar
Opseg podešavanja pritiska [bar] [Max]7.50 bar
Opseg podešavanja pritiska [bar] [Min]2.00 bar
pH medijuma [Max]10
pH medijuma [Min]7
PN alternativni VSP16
Položaj vretenaNormalno zatvoren
Prečnik [mm]32 mm
Product line08
Regulacija protokaNe
Regulator pritiskaDa
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
Stopa curenja [% Kvs]0.05
Temperatura medija [°C] [Max]150 °C
Temperatura medija [°C] [Min]2 °C
Tip proizvodaSAVA
Tipovi priključkaPrirubnica
Verzija montažeBypass
Vrsta podešavanjaAdjustable

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina14.109 Kilogram
Neto težina14.109 Kilogram
Specifikacije
Vrednost
Zapremina25.27 Liter
EAN/UPC5710104031156