Danfoss logo
Self-acting safety pressure relief controller type SAVA

Funkcija: Sigurnosni regulator za otpuštanje prit. (SÜV), SAVA, PN 25, DN 25, 8 m³/h, 2 bar - 7.5 bar, Spoljni navoj, G 1 1/4 A, Verzija montaže: Bypass

003H6962

SAVA PN25 25/8 2-7,5 bypas navoj

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Alternativni medijumMešavina vode i glikola do 30%
AplikacijaDaljinsko grejanje
Broj portova2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimenzija ventilaDN 25
Dozvoljeni medijumiDistrict heating/cooling circulation water
EU RoHS klauzula o izuzetosti6(c)
EU RoHS usaglašenostYes with exemptions
Faktor kavitacije0.60
Faktor kavitacije 100%0.38
Faktor kavitacije 25%0.64
Faktor kavitacije 50%0.57
Faktor kavitacije 75%0.55
FunkcijaSigurnosni regulator za otpuštanje prit. (SÜV)
Funkcija VSP – PDa
Funkcija VSP – QNe
Funkcija VSP – TNe
Grupa proizvodaRegulatori protoka pod pritiskom
Klasa pritiskaPN 25
Kvs vrednosti [m³/h]8.00 m³/h
Material DescriptionPRESTRUJNI VENTIL SAVA PN25 25/8 2-7,5 N
Materijal DP konusa ventilaMesing bez cinka CuZn36Pb2As
Materijal DP zaptivanjaEPDM
Materijal membrane pogonaEPDM
Materijal sedišta ventilaNerđajući čelik, br. mat. 1.4571
Materijal tela ventilaCrvena bronza CuSn5ZnPb (Rg5)
Specifikacije
Vrednost
Nominalni pritisak [bar]25 bar
Ograničavanje protokaNe
OpisSAVA PN25 25/8 2-7,5 bypas navoj
Opseg diferencijalnog pritiska [bar] [Max]20.00 bar
Opseg podešavanja pritiska [bar] [Max]7.50 bar
Opseg podešavanja pritiska [bar] [Min]2.00 bar
pH medijuma [Max]10
pH medijuma [Min]7
PN alternativni VSP16
Položaj vretenaNormalno zatvoren
Prečnik [mm]25 mm
Product line08
Regulacija protokaNe
Regulator pritiskaDa
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
Stopa curenja [% Kvs]0.02
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura medija [°C] [Max]150 °C
Temperatura medija [°C] [Min]2 °C
Tip proizvodaSAVA
Tipovi priključkaSpoljni navoj
Veličina priključkaG 1 1/4 A
Verzija montažeBypass
Vrsta podešavanjaAdjustable

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina6.858 Kilogram
Neto težina6.858 Kilogram
Zapremina10.214 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5710104031118
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm