Danfoss logo
Spring adjustable AFP(B)(Q)(D)SAF, red

SAF, PN 25, 1 bar - 6 bar, 80 cm², CRVENI

003G1037

SAF PB25 1-6 80cm2 crveno

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Alternativni medijumMešavina vode i glikola do 30%
BojaCRVENI
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dozvoljeni medijumiDistrict heating/cooling circulation water
EU RoHS usaglašenostOut of scope
Grupa proizvodaPogoni – protok pod pritiskom
Klasa pritiskaPN 25
Material DescriptionSAF PB25 1-6 80cm2 red
Materijal membrane pogonaEPDM (obrtanje, ojačano vlaknima)
Materijal telaČelik, br. mat. 1.0338, cinkovan i žuti hromat
Nominalni pritisak [bar]25 bar
Ograničavanje protokaNe
OpisSAF PB25 1-6 80cm2 crveno
Opseg podešavanja pritiska [bar] [Max]6.00 bar
Opseg podešavanja pritiska [bar] [Min]1.00 bar
pH medijuma [Max]10
pH medijuma [Min]7
Specifikacije
Vrednost
Podešavanje diferencijalnog pritiska [bar] [Max]6.00 bar
Podešavanje diferencijalnog pritiska [bar] [Min]1.00 bar
Prečnik [mm] [Max]80 mm
Prečnik [mm] [Min]40 mm
Product line08
radni pritisak [bar] [Max]25 bar
Regulacija protokaNe
Regulator pritiskaRegulator diferencijalnog pritiska
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
Temperatura medija [°C] [Max]150 °C
Temperatura medija [°C] [Min]2 °C
Tip proizvodaSAF
Veličina pogona [cm2]80 cm²
Verzija montažeProtok
Vrsta podešavanjaAdjustable

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina11.347 Kilogram
Neto težina11.347 Kilogram
Specifikacije
Vrednost
Zapremina26.485 Liter
EAN/UPC5702421808511