Danfoss logo
Self-acting pressure relief controller type AVA

AVA, PN 25, DN 32, 12.5 m³/h, 3 bar - 11 bar, Prirubnica, Verzija montaže: Bypass

003H6629

AVA PN25 32/12,5 3-11 bypas prirubnice

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Alternativni medijumMešavina vode i glikola do 30%
AplikacijaDaljinsko grejanje
Broj portova2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimenzija ventilaDN 32
Dozvoljeni medijumiDistrict heating/cooling circulation water
EU RoHS klauzula o izuzetosti6(c)
EU RoHS usaglašenostYes with exemptions
Faktor kavitacije0.60
Faktor kavitacije 100%0.38
Faktor kavitacije 25%0.64
Faktor kavitacije 50%0.57
Faktor kavitacije 75%0.55
FunkcijaRegulator za otpuštanje pritiska
Funkcija VSP – PDa
Funkcija VSP – QNe
Funkcija VSP – TNe
Grupa proizvodaRegulatori protoka pod pritiskom
Klasa pritiskaPN 25
Kvs vrednosti [m³/h]12.50 m³/h
Material DescriptionPRESTRUJNI VENTIL AVA PN25 32/12,5 3-11
Materijal DP konusa ventilaMesing bez cinka CuZn36Pb2As
Materijal DP zaptivanjaEPDM
Materijal membrane pogonaEPDM
Materijal sedišta ventilaNerđajući čelik, br. mat. 1.4571
Specifikacije
Vrednost
Materijal tela ventilaElastično gvožđe EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Nominalni pritisak [bar]25 bar
Ograničavanje protokaNe
OpisAVA PN25 32/12,5 3-11 bypas prirubnice
Opseg diferencijalnog pritiska [bar] [Max]16.00 bar
Opseg podešavanja pritiska [bar] [Max]11.00 bar
Opseg podešavanja pritiska [bar] [Min]3.00 bar
pH medijuma [Max]10
pH medijuma [Min]7
PN alternativni VSP16
Položaj vretenaNormalno zatvoren
Prečnik [mm]32 mm
Product line08
Regulacija protokaNe
Regulator pritiskaPrestrujni ventil
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
Stopa curenja [% Kvs]0.05
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura medija [°C] [Max]150 °C
Temperatura medija [°C] [Min]2 °C
Tip proizvodaAVA
Tipovi priključkaPrirubnica
Verzija montažeBypass
Vrsta podešavanjaAdjustable

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina12.638 Kilogram
Neto težina12.638 Kilogram
Zapremina25.944 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702421541494
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm