Danfoss logo
AFA2 actuator

AFA 2, PN 40, 0.5 bar - 3 bar, 80 cm²

003G5670

Funkcija: Regulator za otpuštanje pritiska

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Alternativni medijumMešavina vode i glikola do 30%
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dozvoljeni medijumiDistrict heating/cooling circulation water
EU RoHS usaglašenostOut of scope
FunkcijaRegulator za otpuštanje pritiska
Grupa proizvodaPogoni – protok pod pritiskom
Klasa pritiskaPN 40
Material DescriptionAFA 2 PN40 0,5-3 80cm2 yellow
Materijal membrane pogonaEPDM (obrtanje, ojačano vlaknima)
Materijal telaČelik, mat. br. 1.0345, pocinkovan
Nominalni pritisak [bar]40 bar
Ograničavanje protokaNe
OpisPressure relief actuator
Opseg podešavanja pritiska [bar] [Max]3.00 bar
Opseg podešavanja pritiska [bar] [Min]0.50 bar
pH medijuma [Max]10
pH medijuma [Min]7
Specifikacije
Vrednost
Podešavanje diferencijalnog pritiska [bar] [Max]3.00 bar
Podešavanje diferencijalnog pritiska [bar] [Min]0.50 bar
Prečnik [mm] [Max]125 mm
Prečnik [mm] [Min]65 mm
Product line08
radni pritisak [bar] [Max]40 bar
Regulacija protokaNe
Regulator pritiskaPrestrujni ventil
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
Temperatura medija [°C] [Max]150 °C
Temperatura medija [°C] [Min]2 °C
Tip proizvodaAFA 2
Veličina pogona [cm2]80 cm²
Verzija montažeBypass
Vrsta podešavanjaAdjustable

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina14.1 Kilogram
Neto težina13 Kilogram
Specifikacije
Vrednost
Zapremina52.304 Liter
EAN/UPC5715162388402