Danfoss logo
AFA2 actuator

AFA 2, PN 16, 0.1 bar - 0.4 bar, 640 cm²

003G5666

Funkcija: Regulator za otpuštanje pritiska

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Alternativni medijumMešavina vode i glikola do 30%
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dozvoljeni medijumiDistrict heating/cooling circulation water
EU RoHS usaglašenostOut of scope
FunkcijaRegulator za otpuštanje pritiska
Grupa proizvodaPogoni – protok pod pritiskom
Klasa pritiskaPN 16
Material DescriptionAFA 2 PN16 0,1-0,4 640cm2 yellow
Materijal membrane pogonaEPDM (obrtanje, ojačano vlaknima)
Materijal telaČelik, mat. br. 1.0345, pocinkovan
Nominalni pritisak [bar]16 bar
Ograničavanje protokaNe
OpisPressure relief actuator
Opseg podešavanja pritiska [bar] [Max]0.40 bar
Opseg podešavanja pritiska [bar] [Min]0.10 bar
pH medijuma [Max]10
pH medijuma [Min]7
Specifikacije
Vrednost
Podešavanje diferencijalnog pritiska [bar] [Max]0.40 bar
Podešavanje diferencijalnog pritiska [bar] [Min]0.10 bar
Prečnik [mm] [Max]250 mm
Prečnik [mm] [Min]15 mm
Product line08
radni pritisak [bar] [Max]16 bar
Regulacija protokaNe
Regulator pritiskaPrestrujni ventil
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
Spring colouryellow
Temperatura medija [°C] [Max]150 °C
Temperatura medija [°C] [Min]2 °C
Tip proizvodaAFA 2
Veličina pogona [cm2]640 cm²
Verzija montažeBypass
Vrsta podešavanjaAdjustable

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina49 Kilogram
Neto težina36 Kilogram
Specifikacije
Vrednost
Zapremina191.52 Liter
EAN/UPC5710104096131