Danfoss logo
AFA2 actuator

AFA 2, PN 16, 1 bar - 3 bar, 160 cm²

003G5662

Funkcija: Regulator za otpuštanje pritiska

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Alternativni medijumMešavina vode i glikola do 30%
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dozvoljeni medijumiDistrict heating/cooling circulation water
EU RoHS usaglašenostOut of scope
FunkcijaRegulator za otpuštanje pritiska
Grupa proizvodaPogoni – protok pod pritiskom
Klasa pritiskaPN 16
Material DescriptionAFA 2 PN16 1-3 160cm2red
Materijal membrane pogonaEPDM (obrtanje, ojačano vlaknima)
Materijal telaČelik, mat. br. 1.0345, pocinkovan
Nominalni pritisak [bar]16 bar
Ograničavanje protokaNe
OpisPressure relief actuator
Opseg podešavanja pritiska [bar] [Max]3.00 bar
Opseg podešavanja pritiska [bar] [Min]1.00 bar
pH medijuma [Max]10
pH medijuma [Min]7
Specifikacije
Vrednost
Podešavanje diferencijalnog pritiska [bar] [Max]3.00 bar
Podešavanje diferencijalnog pritiska [bar] [Min]1.00 bar
Prečnik [mm] [Max]250 mm
Prečnik [mm] [Min]15 mm
Product line08
radni pritisak [bar] [Max]16 bar
Regulacija protokaNe
Regulator pritiskaPrestrujni ventil
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
Spring colourred
Temperatura medija [°C] [Max]150 °C
Temperatura medija [°C] [Min]2 °C
Tip proizvodaAFA 2
Veličina pogona [cm2]160 cm²
Verzija montažeBypass
Vrsta podešavanjaAdjustable

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina14.7 Kilogram
Neto težina12.5 Kilogram
Specifikacije
Vrednost
Zapremina49.619 Liter
EAN/UPC5710104096179