Danfoss logo
Self-acting pressure reduction controller type AVD

AVD, PN 25, DN 20, 4 m³/h, 3 bar - 12 bar

003H6987

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimenzija ventilaDN 20
EU RoHS klauzula o izuzetosti6(c)
EU RoHS usaglašenostYes with exemptions
Grupa proizvodaRegulatori protoka pod pritiskom
Klasa pritiskaPN 25
Kvs vrednosti [m³/h]4.00 m³/h
Material DescriptionAVD PN25 20/4 3-12 thread flow/ret KDE
Specifikacije
Vrednost
Opseg podešavanja pritiska [bar] [Max]12.00 bar
Opseg podešavanja pritiska [bar] [Min]3.00 bar
Prečnik [mm]20 mm
Product line08
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip proizvodaAVD

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina5.546 Kilogram
Neto težina5.416 Kilogram
Zapremina9.648 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5710104096841
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm