Danfoss logo
AFD 2 PN16 3-12

AFD 2, PN 40, 0.1 bar - 1 bar, 320 cm²

003G5642

Funkcija: Regulator za redukciju pritiska

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Alternativni medijumMešavina vode i glikola do 30%
AplikacijaDaljinsko grejanje i hlađenje
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dozvoljeni medijumiDistrict heating/cooling circulation water
EU RoHS usaglašenostOut of scope
FunkcijaRegulator za redukciju pritiska
Grupa proizvodaPogoni – protok pod pritiskom
Klasa pritiskaPN 40
Material DescriptionAFD 2 PN40 0,1-1 320cm2 orange
Materijal membrane pogonaEPDM (obrtanje, ojačano vlaknima)
Materijal telaČelik, mat. br. 1.0345, pocinkovan
Nominalni pritisak [bar]40 bar
Ograničavanje protokaNe
OpisPressure reduction actuator
Opseg podešavanja pritiska [bar] [Max]0.70 bar
Opseg podešavanja pritiska [bar] [Min]0.10 bar
pH medijuma [Max]10
Specifikacije
Vrednost
pH medijuma [Min]7
Podešavanje diferencijalnog pritiska [bar] [Max]1.00 bar
Podešavanje diferencijalnog pritiska [bar] [Min]0.10 bar
Prečnik [mm] [Max]250 mm
Prečnik [mm] [Min]65 mm
Product line08
radni pritisak [bar] [Max]40 bar
Regulacija protokaNe
Regulator pritiskaRegulator za redukciju pritiska
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
Temperatura medija [°C] [Max]150 °C
Temperatura medija [°C] [Min]2 °C
Tip proizvodaAFD 2
Veličina pogona [cm2]320 cm²
Verzija montažeProtok
Vrsta podešavanjaAdjustable

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina31.5 Kilogram
Neto težina21.5 Kilogram
Specifikacije
Vrednost
Zapremina191.52 Liter
EAN/UPC5710104523286