Danfoss logo
AFD 2 PN16 3-12

AFD 2, PN 16, 0.5 bar - 1.5 bar, 160 cm²

003G5630

Funkcija: Regulator za redukciju pritiska

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Alternativni medijumMešavina vode i glikola do 30%
AplikacijaDaljinsko grejanje i hlađenje
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dozvoljeni medijumiDistrict heating/cooling circulation water
EU RoHS usaglašenostOut of scope
FunkcijaRegulator za redukciju pritiska
Grupa proizvodaPogoni – protok pod pritiskom
Klasa pritiskaPN 16
Material DescriptionAFD 2 PN16 0,5-1,5 160cm2 yellow
Materijal membrane pogonaEPDM (obrtanje, ojačano vlaknima)
Materijal telaČelik, mat. br. 1.0345, pocinkovan
Nominalni pritisak [bar]16 bar
Ograničavanje protokaNe
OpisAktuator za redukciju pritiska
Opseg podešavanja pritiska [bar] [Max]1.50 bar
Opseg podešavanja pritiska [bar] [Min]0.50 bar
pH medijuma [Max]10
pH medijuma [Min]7
Specifikacije
Vrednost
Podešavanje diferencijalnog pritiska [bar] [Max]1.50 bar
Podešavanje diferencijalnog pritiska [bar] [Min]0.50 bar
Prečnik [mm] [Max]125 mm
Prečnik [mm] [Min]15 mm
Product line08
radni pritisak [bar] [Max]16 bar
Regulacija protokaNe
Regulator pritiskaRegulator za redukciju pritiska
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
Spring colouryellow
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura medija [°C] [Max]150 °C
Temperatura medija [°C] [Min]2 °C
Tip proizvodaAFD 2
Veličina pogona [cm2]160 cm²
Verzija montažeProtok
Vrsta podešavanjaAdjustable

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina12.4 Kilogram
Neto težina12 Kilogram
Zapremina49.619 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5710104518619
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm