AFD 2, PN 16, 1 bar - 2.5 bar, 160 cm²
003G5629
Funkcija: Regulator za redukciju pritiska
003G5629
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Alternativni medijum | Mešavina vode i glikola do 30% |
| Aplikacija | Daljinsko grejanje i hlađenje |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dozvoljeni medijumi | District heating/cooling circulation water |
| EU RoHS usaglašenost | Out of scope |
| Funkcija | Regulator za redukciju pritiska |
| Grupa proizvoda | Pogoni – protok pod pritiskom |
| Klasa pritiska | PN 16 |
| Material Description | AFD 2 PN16 1-2,5 160cm2 red |
| Materijal membrane pogona | EPDM (obrtanje, ojačano vlaknima) |
| Materijal tela | Čelik, mat. br. 1.0345, pocinkovan |
| Nominalni pritisak [bar] | 16 bar |
| Ograničavanje protoka | Ne |
| Opis | Aktuator za redukciju pritiska |
| Opseg podešavanja pritiska [bar] [Max] | 2.50 bar |
| Opseg podešavanja pritiska [bar] [Min] | 1.00 bar |
| pH medijuma [Max] | 10 |
| pH medijuma [Min] | 7 |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Podešavanje diferencijalnog pritiska [bar] [Max] | 2.50 bar |
| Podešavanje diferencijalnog pritiska [bar] [Min] | 1.00 bar |
| Prečnik [mm] [Max] | 250 mm |
| Prečnik [mm] [Min] | 15 mm |
| Product line | 08 |
| radni pritisak [bar] [Max] | 16 bar |
| Regulacija protoka | Ne |
| Regulator pritiska | Regulator za redukciju pritiska |
| RoHS usklađenost za Kinu | Out of scope |
| Sadrži baterije | No |
| Spring colour | red |
| Temperatura medija [°C] [Max] | 150 °C |
| Temperatura medija [°C] [Min] | 2 °C |
| Tip proizvoda | AFD 2 |
| Veličina pogona [cm2] | 160 cm² |
| Verzija montaže | Protok |
| Vrsta podešavanja | Adjustable |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 13.276 Kilogram |
| Neto težina | 12 Kilogram |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Zapremina | 50.902 Liter |
| EAN/UPC | 5710104518602 |