AVQML, PN 25, DN 15, Protok [m³/h]: 1.3, Spoljni navoj, G 3/4 A, Verzija montaže: slobodno
003L3616
AVQML, PN 25, DN 15, 4.1, External Thread
003L3616
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Alternativni medijum | Mešavina vode i glikola do 30% |
| Aplikacija | Daljinsko grejanje |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimenzija ventila | DN 15 |
| Dozvoljeni medijumi | District heating/cooling circulation water |
| EPD je dostupan | Yes |
| EU RoHS klauzula o izuzetosti | 6(c) |
| EU RoHS usaglašenost | Yes with exemptions |
| Funkcija | Regulator protoka sa in. regulacionim ventilom |
| Grupa proizvoda | Regulatori protoka pod pritiskom |
| Hod [mm] | 4.00 mm |
| Klasa pritiska | PN 25 |
| Material Description | AVQML PN25 15/4,1 ext.thr |
| Materijal CV konusa ventila | PPSU |
| Materijal membrane pogona | EPDM |
| Materijal sedišta ventila | DZR brass |
| Materijal tela ventila | DZR mesing |
| Naziv proizvoda iz SCIP dosijea | AVQML |
| Nominalni pritisak [bar] | 25 bar |
| Ograničavanje protoka | Da |
| Opis | AVQML, PN 25, DN 15, 4.1, External Thread |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Opseg diferencijalnog pritiska [bar] [Max] | 8.00 bar |
| pH medijuma [Max] | 10 |
| pH medijuma [Min] | 7 |
| Prečnik [mm] | 15 mm |
| Product line | 08 |
| Protok [m³/h] | 1.30 m³/h |
| Protok [m3/h] [Max] | 1.30 m³/h |
| Regulacija protoka | Da |
| Regulator pritiska | Ne |
| RoHS usklađenost za Kinu | Yes with exemptions |
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dosije br. | 595c68b9-c7e1-4491-acdd-4fb992ac756f |
| Stopa curenja [% Kvs] | 0.01 |
| Supstance sa REACH liste kandidata | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Temperatura medija [°C] [Max] | 110 °C |
| Temperatura medija [°C] [Min] | 2 °C |
| Tip proizvoda | AVQML |
| Tipovi priključka | Spoljni navoj |
| U okviru OEEO | No |
| Veličina priključka | G 3/4 A |
| Verzija montaže | slobodno |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.534 Kilogram |
| Neto težina | 0.477 Kilogram |
| Zapremina | 1.013 Liter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162792285 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |