Danfoss logo
 AVQM_(PN25)_flange-thread

AVQM-W, PN 25, DN 15, Protok [m³/h]: 0.7 - 2.4

003H7085

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimenzija ventilaDN 15
EU RoHS klauzula o izuzetosti6(c)
EU RoHS usaglašenostYes with exemptions
Faktor kavitacije 100%0.41
Faktor kavitacije 25%0.69
Faktor kavitacije 50%0.62
Faktor kavitacije 75%0.60
Grupa proizvodaRegulatori protoka pod pritiskom
Klasa pritiskaPN 25
Specifikacije
Vrednost
Material DescriptionAVQMT-WE PN25 15/4/0,2 thread flow/ret
Prečnik [mm]15 mm
Product line08
Protok [m³/h]2.40 m³/h
Protok [m3/h] [Max]2.40 m³/h
Protok [m³/h] [Min]0.70 m³/h
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip proizvodaAVQM-W

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina3.21 Kilogram
Neto težina3.21 Kilogram
Zapremina9.541 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5710104093963
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm