Danfoss logo
 AVQM_(PN25)_flange-thread

AVQM-W, PN 25, DN 25, Protok [m³/h]: 0.2 - 4.5

003H7083

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimenzija ventilaDN 25
EU RoHS klauzula o izuzetosti6(c)
EU RoHS usaglašenostYes with exemptions
Faktor kavitacije 100%0.38
Faktor kavitacije 25%0.64
Faktor kavitacije 50%0.57
Faktor kavitacije 75%0.55
Grupa proizvodaRegulatori protoka pod pritiskom
Klasa pritiskaPN 25
Specifikacije
Vrednost
Material DescriptionAVQM-WE PN25 25/8/0,2 THREAD FLOW/RET
Prečnik [mm]25 mm
Product line08
Protok [m³/h]4.50 m³/h
Protok [m3/h] [Max]4.50 m³/h
Protok [m³/h] [Min]0.20 m³/h
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip proizvodaAVQM-W

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina3.129 Kilogram
Neto težina3.129 Kilogram
Zapremina9.562 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5710104093949
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm